เผยแพร่สินค้าของคุณ
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Volteco

Structural Reinforcement for Wooden Slab

FIBRO HFR is a three-component casting bentonite with reinforcement diffused with high-strength steel fibres and high carbon index, with high residual tensile strength (firmness) and high mechanical performance.

สเปคสินค้า
  • Advantages

    • The presence of the steel fibre makes the FIBRO HFR mortar firm, increasing flexural tensile strength even after cracking
    • Applicable in thicknesses between 1 and 10 cm
    • Total resistance to carbonation phenomena
    • Very high mechanical compression and flexural strength
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Structural-reinforcement-wooden-slab
  • Product familyWaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortar
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • วัสดุรองReinforcement
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_70_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRenovation
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 31 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHigh-Performance Structural Concrete
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction