เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mere High Power COB 37

Mere High Power COB 37

Smarter, more flexible, and more versatile MERE track lighting. MERE offers a wide range of optical configurations, color temperatures, accessories, and even a DIY intelligent control module. The innovative 0–10V and knob dimming design makes on-site system commissioning and individual adjustment more flexible and convenient.
สเปคสินค้า
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-37S (120V)

    V – Very Narrow

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-37S (277V)

    S – Spot

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N37S (120-277V)

    N – Narrow Flood

    935 – 3500K

    MO-R37S (120-277V)

    M – Medium Flood

    940 – 4000K

    W – Wide Flood

    Examples:
    WTK-37S-V930WT
    MO-N37S-N930BK

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mere-high-power-cob-37
  • Product familyMERE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Track
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures