เผยแพร่สินค้าของคุณ
Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
สเปคสินค้า
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    22W / 15W Lumens

    22W / 15W CBCP

    Finish

    R2SD1T

    S – 12°

    827 – 2700K – 85

    399 / 277

    5,781 / 4,016

    BK – Black

    N – 25°

    830 – 3000K – 85

    BKWT – Black/White

    F – 40°

    835 – 3500K – 85

    CB – Copper Bronze

    W – 60°

    840 – 4000K – 85

    HZ – Haze

    927 – 2700K – 90

    HZWT – Haze/White

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    Example: R2SD1T-930-WT

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.volta-2-shallow-regressed-square-trim-invisible-trim
  • Product familyVolta
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures