เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
    Wall-Smart Ltd.
    Archived

    Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US

    Wall-Smart Mounting Solutions Changing the way walls look and function by integrating electronic devices and interior design.
    Designed to seamlessly integrate smart home control devices in the interior design of the home, office, or building.

    SKU# 10-01-353

    Product name: WS for PALLADIOM 1G US MATTE/ METAL/GLASS SOLID B.

    The “WS for PALLADIOM 1G US MATTE/ METAL/GLASS SOLID B.” is an adapter for in-wall flush installation of a LUTRON PALLADIOM 1G US keypad in solid board walls.

    The “WS for PALLADIOM 1G US MATTE/ METAL/GLASS SOLID B.” firmly mounts the keypad allowing easy access, insertion and operation.

    สเปคสินค้า
      • For installation in solid boards
      • Allows easy insertion and removal of the keypad by manual push and magnet detachment of the keypad adaptor.
      • Designed to be installed in 12.2 ~ 29.1mm (0.48” ~ 1.145”) thick solid boards.
      • Installation kit contains:
      1. X1 keypad adaptor frame (item #1)
      2. X1 wall adaptor (item #2)
      3. X4 ST3x30 screws (item #4)
      4. X2 M3x12 screws (item #5)
      5. X2 M3 nut (item #3)
      • Designed for the use with Palladiom, US style, 1 gang keypad (by Lutron©) (keypad not included).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.10-01-353
    • Product familyWall mounts for Lutron
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid board wall mounts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)154.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)56.1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยอิสราเอล
    • ผลิตโดยอิสราเอล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000119
    • ชื่อ ETIMMounting box
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches