เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
    Wallace Perimeter Security

    Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing

    RAMPART 284 panels are a great entry-level, double wire fence system and the perfect solution to address the drawbacks associated with chain-link fencing.The strong and rigid Rampart 284 panel offers a stable as well as cost-effective solution for absolute security.

    สเปคสินค้า
    • Recommended Application

      • Retrofit existing chain-link applications that require a more enhanced appearance and security

      Accessories

      • Privacy Inserts - Durable and light weight strips can be inserted into the mesh to provide a visual and sound barrier. 

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 284 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 4 GA (6 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishGalvanized; Powder Coat
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rampart-284-double-welded-wire-fencing
    • Product familyWelded Wire
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single & Double Welded Wire Fencing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2508
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)