เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
    Wallace Perimeter Security

    Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing

    RAMPART 286 fence panels are aesthetically attractive and a cost-efficient alternative to traditional ornamental fencing. The special 3D technique ensures that in spite of its limited weight that this profiled panel is still astoundingly stable.

    สเปคสินค้า
    • Recommended Application

      • Corporate, college campuses
      • Housing projects
      • Pools, amusement parks, and public parks
      • Overpasses and parking facilities

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 286 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1730 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishPowder Coat
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rampart-286-single-welded-wire-fencing
    • Product familyWelded Wire
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single & Double Welded Wire Fencing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2508
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง