เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basic external venetian blinds with cable guidance
Basic external venetian blinds with cable guidance
Basic external venetian blinds with cable guidance
Basic external venetian blinds with cable guidance
Basic external venetian blinds with cable guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Basic external venetian blinds with cable guidance

    Cable-guided basic external venetian blinds are an inexpensive external sun shading system consisting of connected horizontal slats with slender lateral guidance with a tension cable, which provide thermal protection, glare control and visual privacy with an adjustable view out. The individual subassemblies can be put together however you want - perfect for customisation.
    สเปคสินค้า
    • Construction limit value

      maximum order width5000
      maximum order height4000
      maximum area
      maximum order width group unit    


      Product properties

      • Slender appearance
      • Space-saving guidance version
      • Reliable lateral guidance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Basic-external-venetian-blinds-cable-guidance
    • Product familyWindows Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows and facade
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds

    สินค้าใกล้เคียง