เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fabric roof Lamaxa L50 Tex
Fabric roof Lamaxa L50 Tex
    WAREMA Renkhoff SE

    Fabric roof Lamaxa L50 Tex

    The Lamaxa L50 Tex slat roof system is a slender roof, either free-standing or house wall-mounted and with a movable sun sail fabric. Coupling with L50 slat is possible.

    Protective

    Shading can be regulated along the path of the roof product and lateral light gaps are prevented thanks to the tried and tested secudrive® guidance.

    Stylish

    Smart sun shading system as an eye catcher: the Lamaxa slat roof system with fabric makes quite an impression with its sleek design. A wide range of frame and fabric colours makes the combination a functional design element.

    Combined

    Flair with variety: the combination of different roof systems, such as the L50 Tex with fabric and the L50 with slats, generates different lighting effects and creates a varied, individually designed atmosphere. The area can be used in a more versatile way.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    สเปคสินค้า
    • Building limits:

      Order width mx4500 mm
      Order length mx6000 mm
      Order height mx2800 mm

      Keyfacts:

      • Available as pure sun shading system 
      • Broad range of fabric and frame colours
      • The L50 Tex fabric roof can be combined with the L50 Lamaxa slat roof 
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fabric-roof-Lamaxa-L50-Tex
    • Product familyOutdoor Living
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrace and garden
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds

    สินค้าใกล้เคียง