เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
    WAREMA Renkhoff SE

    Pergola awning Perea P60

    Pergola awnings Perea P60 are rain-proof, textile sun shading systems with poles, in which the fabric is rolled up and unrolled on a shaft and extended on guide rails.

    Rain protection

    A guaranteed dry patio: The rainproof fabric with integrated PVC mesh, an integrated drainage gutter and rainwater drainage in the post drain away water in a controlled manner.

    Slender and stable

    High wind stability thanks to the patented secudrive® system and fixed reinforcement profile.

    Durable

    More protection, less soiling: The cloth disappears into the aperture cover panel when retracted.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    สเปคสินค้า
    • Building limits:

      Order width mx6000 mm
      Order depth mx5000 mm

      Keyfacts:

      • Slender pergola awning for use as sun shading system and rain protection
      • Cleverly integrated drainage options
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pergola-awning-Perea-P60
    • Product familyOutdoor Living
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrace and garden
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds

    สินค้าใกล้เคียง