เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slat roof Lamaxa L60
Slat roof Lamaxa L60
Slat roof Lamaxa L60
Slat roof Lamaxa L60
Slat roof Lamaxa L60
    WAREMA Renkhoff SE

    Slat roof Lamaxa L60

    Lamaxa L60 slat roofs are a roofing solution consisting of pivotable slats which can either be free-standing or installed on the house wall that offer nearly year-round sun shading and rain protection.

    Year-round use

    Protection in all weather: Depending on the type, the incidence of light can be adjusted to various levels with the pivotable slats – all the way to a complete, weather-proof closure of the slat roof.

    Dry

    Dryness guaranteed: Controlled drainage through integrated rain gutters and drainage in the pole.

    Customisable

    Can be individually equipped according to personal preference with diverse, optional extras suitable for retrofitting such as integrated LED and RGB lighting, integrated awnings with easyZIP guidance, sash frames or radiant heaters.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    สเปคสินค้า
    • Building limits:
      Order width mx4750 mm
      Order length mx6330 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Large-area, sun shading and weather protection system with pivotable slats
      • Easy operation via smartphone, WMS Hand-held transmitter or tablet
      • Wide range of accessories such as integrated LED strips, Design radiant heaters and much more.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Slat-roof-Lamaxa-L60
    • Product familyOutdoor Living
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrace and garden
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5038
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds

    สินค้าใกล้เคียง