เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
    WAREMA Renkhoff SE

    Pergola awning Perea P40

    Pergola awnings Perea P40 are textile sun shading systems with poles, in which the fabric is rolled up and unrolled on a shaft and extended on a guide rail - in a straight or curved design.

    Exceptional

    A special eye-catcher: The guide rails are not only available in straight but also in curved design.

    Stable

    Functional and elegant: With secudrive® technology, the fabric runs tightly and securely on the rail - a fixed or travelling reinforcement profile additionally tensions the fabric.

    Customisable

    The right accessories for every wish: For example, the optional LED lighting creates a cosy atmosphere in the evening.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    สเปคสินค้า
    • Building limits:
      Order width mx6500 mm
      Order depth mx7000 mm

      Keyfacts:

      • Large-area, wind-stable sun shading systems
      • An especially slender appearance with curved guide rails
      • Also suitable for south-westerly orientation thanks to the valance roller blind
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pergola-awning-Perea-P40
    • Product familyOutdoor Living
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrace and garden
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds