เผยแพร่สินค้าของคุณ
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R

Watts Drainage ISCA-101-L/R Industry Standard single horizontal adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4 in.(102mm) no hub waste and 2 in.(51mm) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patented compression seal faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg.) static load
สเปคสินค้า
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 125, 200wog, cast, cast iron, class, closure, flanged, horizontal right, industrial standard, iron, no hub waste and vent, plug, single closet carrier, strainer
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1324
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary Disposal Components
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING