เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Brass, Wye-Pattern Strainers with Tapped Retainer Cap - LF777SI, LFS777SI
Watts

Lead Free* Brass, Wye-Pattern Strainers with Tapped Retainer Cap - LF777SI, LFS777SI

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
Series LF777SI, LFS777SI Lead Free* Brass Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, Lead Free* brass body stainless steel screen and solid tapped retainer cap with NBR gasket. Model LF777SI comes with threaded connections and is available in sizes 3/8 to 3 in. (10 to 80mm). Model LFS777SI comes with solder connections and is available in sizes 1/2 to 2 in. (15 to 50mm). Model LF777SI - Maximum Pressure (non shock): 400psi (27.6 bar) @ 210°F (99°C) WOG, 125psi (8.6 bar) @ 353°F (178.3°C) WSP. Model LFS777SI - Maximum Pressure (non shock): 400psi (27.6 bar) @ 150°F (66°C) 15psi (103 kPa) @ 250°F (121°C) WSP.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: NSF 61 Annex G certified
    Working Pressure: 3/8"–2"
    Maximum Working Temperature: 353ºF (178ºC)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6840
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง