เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E

Series LF4001E Lead Free* Dielectric Unions feature a female iron pipe thread to solder connection. Compliant to American Society of Sanitary Engineering ASSE Standard 1079-2005. These unions are designed to be installed between pipe made from dissimilar metals to prevent accelerated corrosion and deterioration in the piping system due to galvanic and stray current. Maximum Pressure: 250psi (17.2 bar). Maximum Temperature: 180°F (82°C)
สเปคสินค้า
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Complies with Buy America Act (BAA 1933) and The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA 2009). Meets American Society of Sanitary Engineers ASSE Standard 1079-2005.
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7461
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว