Watts Drainage TD-300 Elevator Channel Drain with 11-3/4" (298) wide x (specify) long 12 ga. type 304 stainless steel body, heel proof and ADA compliant load class B stainless steel grating with grate open area of 65 sq. in. per foot is secured with vandal-proof stainless steel screws, and 4" (110) no hub center outlet. Complies with 2013 California Building Code 403.6.1, 403.6.2, 3007.4, 3008.4, and SFFC Section 511.1.4 for a flow rate of 100 GPM.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
สหรัฐอเมริกา |