เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D
Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D
    Watts

    Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D

    Series 9D Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent prevent the reverse flow of hot or cold polluted water from entering into the potable water supply. It consists of a brass body with stainless steel internal parts, integral strainer, and two durable, tight-sealing, rubber check valves. Series 9D is designed for continuous pressure, non-health hazard applications in smaller supply lines, such as laboratory equipment, processing tanks, sterilizers, dairy equipment, and specifically for boiler feed lines. Minimum Working Pressure: 25psi (172kPa), Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    สเปคสินค้า
    • Body Material: Forged Brass
      Connection Size: 1/2 and 3/4" (15 and 20mm)
      Connection Type: Union Connections
      Industry Standards: ASSE 1012 , CSA B64
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 250°F (121°C).Keywords: 007, 152ss, aluminum, asse, assembly, atmospheric, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bonnet, bronze, bypass, check, combination, continuous, cover, dc, dcda, double check, drain, dual, dualcheck, enclosure, fiberglass, fill, fittings, heater, kit, lead free, lf, outside, pex, pex couplings, pex fittings, pex test plugs, port, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, push/fit, pvb, quarter turn shutoff, quick connect, reduce pressure valve, reduced pressure valve, reducing valve, releif, repair, rp, rpda, rpza, rubber, seat, stainless steel body, steam pressure regulator, stem and bushing assembly, valve, vent, ventdrain, vlv, waterpex, wattsbox
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.886
    • Product familyBackflow Prevention
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Return Valves for Liquid Services
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง