เผยแพร่สินค้าของคุณ
WiFi Thermostat - W561
Watts

WiFi Thermostat - W561

Watts W561 WiFi thermostat provides precise temperature control of a one-stage heating system. When connected to the Internet, the Watts® Home mobile app allows the thermostat to be controlled remotely. A 7-day, 4-event programmable schedule is available and the early start feature automatically learns to heat up the room by the scheduled time. An away mode is quickly and easily accessed to provide energy savings when the space is unoccupied. The thermostat supports radiant floor heating and included floor sensor can be installed to enhance comfort and protect floor coverings.

สเปคสินค้า
  • Features

    • WiFi enabled thermostat
    • Single stage heating thermostat
    • 7 day programmable schedule
    • Watts Home app controlled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.W561
  • Product familyHVAC & Hot Water Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Heating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - แผงควบคุม
  • รหัส ETIMEC003263
  • ชื่อ ETIMSmart thermostat
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTemperature Measurement
  • OmniClass Number23-27 11 11 15
  • OmniClass TitleTemperature Controllers
  • CSI UniFormat II CodeD3060
  • CSI UniFormat II TitleControls and Instrumentation