เผยแพร่สินค้าของคุณ
INvent Series, 3250i, Fixed over Project-Out (Awning) Window

INvent Series, 3250i, Fixed over Project-Out (Awning) Window

INvent Series

Description:
Wausau's "flagship" series – design flexibility, high performance

Features:
  • 3½” frame depth with polyamide thermal barrier
  • AAMA AW-100 Performance Class
  • Fixed, project-out awning, project-in hopper, or casement
  • Flush vent construction reduces collection of dust and debris
  • Dual or triple glazed option with hinged or lift-out access panels
  • 5/8” or 1” between-glass Venetian blinds available
  • Slide-in heavy duty steel anchors
  • 1/8” principal wall thickness
  • Multi-lock hardware option for improved accessibility
  • Head, sill and jamb receptors available
  • Broad selection of renovation panning
  • Offered through Advantage by Wausau
  • NFRC labeled
  • Recycled aluminum framing available upon request
  • BHM option for UFC or ISC blast hazard mitigation
  • HP option for ASTM 1996 hurricane impact resistance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wausau-0011
  • Product familyProjected Windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์INvent Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)