Ideal for applications where thermal efficiency is important, and competitive cost is essential, Wayne Dalton’s Thermospan® Model 125 sectional door features a foamed-in-place polyurethane core and standard joint seal that provides a substantially higher thermal efficiency than industry standard polystyrene insulated doors, making Thermospan® Model 125 suitable for commercial and industrial applications.
The Wayne Dalton Thermospan® Series doors are the only sectional doors in the industry with patented, roll-formed integral struts on each section, making them the most rigid doors available. The Thermospan® Series also has a patented manufacturing process with a polyurethane core that is continuously foamed-in-place between the outer and inner skins. An innovative thermal break keeps the interior skin at room temperature, preventing condensation and frost and helping to resist corrosion.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |