Wayne Dalton’s ThermoMark™ Models 5150 and 5200 are the ideal choice if you’re looking for a commercial door that has a combination of strength and insulation, but also looks great on most buildings. Foamed-in-place polyurethane insulation helps improve thermal efficiency of a building a minimum, offering year round comfort while also helping to provide quieter door operation.
ThermoMark™ Models 5150 and 5200 are manufactured using our patented, continuous foamed-in-place technology, in which the polyurethane core is securely bonded to hot-dipped galvanized inner and outer skins. This process gives these doors outstanding thermal, strength, and bonding characteristics while creating a door that is significantly more efficient than conventional insulated steel doors. A designed-in joint seal also helps save energy by preventing air filtration.
Features such as the 18-gauge steel end caps give these doors increased rigidity, while the factory finished interior and exterior hot-dipped, galvanized skins make installation easier, add life to the door and provide greater durability. ThermoMark™ 5150 and 5200 also feature hardware plates at all fastener points to add durability and extend the life of the door.
These doors are offered in a wide array of colors and panel designs that give these doors the beauty and appeal of a residential door but meet the size and strength requirements needed for a commercial or industrial application.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |