The Wayne Dalton Model 800 Rolling Service Door is designed to meet the tough requirements of virtually any commercial or industrial application. Model 800 offers flexibility in substrate materials with choices of galvanized or prime steel, stainless steel, or aluminum.
Our Model 800 rolling service door is composed of curved or flat-faced slats that provide a natural water-shed, helping to reduce corrosion. The slats are designed with free-acting interlocking joints that permit easy articulation when the door coils.
Rolling Service Door Model 800 features a strong double-angle bottom bar designed for easy installation and does not require fasteners protruding into the guide openings, so the bottom bar does not interfere with door operation.
Counterbalance assembly consists of a spring barrel which serves as a load-carrying beam. It encases the counterbalance mechanism and provides the axis around which the curtain coils. (Deflection is limited to 0.033" per lineal foot of span.)
Learn how our model 800 was used as a rolling steel barn door on a mountain at Pike's Peak Cog Railway.
FEMA 361 Rated Model 800F: Takes the features of Model 800 and is reinforced to provide security in schools, emergency operations centers, safe rooms, gymnasiums, and storm shelters. Model 800F meets the wind load and impact rating needs for FEMA 361 making this door tornado resistant.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |