ThermoMark™ Models 5155 and 5255 insulated commercial sectional doors are extremely rugged and durable, with excellent thermal insulation qualities. For commercial projects that require a door with strength, insulation and an overall solid performance, these doors are the ideal choice.
Featuring CFC and HCFC-free polyurethane foam insulation, Models 5155 and 5255 are available with two different levels of thermal performance. The ThermoMark™ 5255 is rated with a U-value* of .0616 (R-value* of 16.22), while the ThermoMark™ 5155 has a U-value of .0825 (R-value* of 12.12).
The ThermoMark™ 5155 and 5255 both feature hot-dipped galvanized steel construction that is pre-painted prior to manufacturing with a two-coat system of polyester paint with a finished coat (includes primer). The inside and outside skins are roll-formed and separated with a thermal break to eliminate thermal conductance. Hinge locations have 20-gauge continuous back up plates for fastening. The bottom astragal is a two-piece bulb-type astragal to be attached to the interior skin. ThermoMark™ Models 5155 and 5255 section ends have end caps of 18-gauge hot-dipped galvanized steel, and a between-section joint seal is standard.
*Wayne Dalton uses a calculated door section R-value and U-value for insulated doors.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |