Wayne Dalton’s Rolling Sheet Door Systems offer the perfect solution when your project requires an attractive and solidly constructed rolling sheet door that is also easy on your budget. These door systems incorporate innovative design elements that enable fast installation and ensure smooth operation for enhanced door life.
Model 790-CW is ideal for commercial applications with openings up to 20’ wide by 16’ high and features integrated curtain wind locks for design pressures up to ±22 psf. A unique curtain profile facilitates smooth operation and minimizes curtain damage and stepped rings allow tight, uniform curtain wrap to help minimize headroom requirements. A quick-connect bottom bar stop minimizes fasteners and allows for easy insertion of the curtain into a universal guide for fastening in concrete, masonry or wood jambs.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |