Our DS Series Roll-Up Sheet doors are designed to be versatile, durable and easy to operate. Each door in the DS Series is constructed of 26-gauge, galvanized steel and features automatic door stops, a steel axle to support the door curtain and counterbalance system and oil-tempered steel springs for smooth cycle performance. With a variety of colors, options and sizes to choose from, these doors will fit almost any commercial application.
Model DS-75 is perfect for mini storage buildings with openings up to 10’ wide by 10’ high. 18-gauge guides allow for easy installation to masonry or steel with no special preparation or overhead tracks needed.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |