A commercial sectional steel door for moderate to heavy-duty commercial and industrial applications, Wayne Dalton’s Model 2415 is available in a wide variety of sizes and configurations. This door features 24-gauge ribbed steel sections and heavy-duty 16-gauge vertical end stiles for increased strength. The C-shaped stiles, have pre-located, extruded holes for quick, secure mounting of hinges. Model 2415 offers a ribbed exterior skin that also helps to increase strength while enhancing the buildings visual appearance. The exterior ribbing consists of two deep and two shallow ribs in each section and the bottom section features a vinyl bulb-shaped astragal. Optional insulation consists of 1-5/16" expanded polystyrene which provides an R-value* of up to 7.64 and a U-value as low as 0.13.
*Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |