Wayne Dalton Models CX-24 & C-24 provide high strength at an excellent value and features 24-gauge steel sections available in a variety of sizes and configurations. Optional insulation consists of 1-5/16" expanded polystyrene which provides an R-value* of up to 7.64 and a U-value as low as 0.13.
Model CX-24 utilizes tongue-and-groove construction with self-forming rivets clinched to face and rails for superior stability throughout the door. Polylaminate and steel backers are available to ensure the CX-24 is well suited for a wide-range of commercial applications and a ribbed surface for additional strength.
Model C-24’s unique 2” x 3” box-stile design, plus tongue-and-groove construction, adds vertical stability and strength. Stiles are continuously-bonded to the skin surface with high-strength adhesive. Wind load applications only.
*Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |