Attractive and durable steel commercial sectional doors, our Models C-2400 & CX-2400 provide reliable service for a variety of light to medium-duty applications. These doors are designed and built to ensure a long lasting, economical and low maintenance door and features nominal 24-gauge ribbed steel sections in a smooth or stucco-embossed finish.
Model C-2400 features pre-finished interior and exterior skins on nominal 24-gauge hot-dipped galvanized steel sections, roll-formed to a full 2" thickness for ultimate strength and durability. A standard bottom door seal, along with optional seals on the perimeter and between sections greatly reduce air leakage, adding to the thermal efficiency of the building. Optional insulation consists of 1-5/16" expanded polystyrene which provides an R-value* of up to 7.64 and a U-value as low as 0.13.
Model C-2400 features 3" wide fully-fitted boxed stiles are adhered with adhesive, preventing rust and leakage associated with rivets.
*Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |