เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window

    Contemporary Collection: Awning Window

    The hinged sash opens outward to beckon the breeze. Alone or combined into a flowing ribbon of glass, awning windows can be the functional building blocks of dramatic effect.

    • Style: Crank-out style window with slim-line, modern appearance and more exposed glass to maximize views.
    • Configuration: Available in a variety of operating sizes up to 60" x 60".
    • Low Maintenance: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Operation: Awning windows open outward with a top hinge.
    • Materials: Polyurethane enamel interior paint is an option for a sleek architectural finish in an array of color choices.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    สเปคสินค้า
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ContemporaryAwningWindow
    • Product familyContemporary Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weather Shield Contemporary Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Awning Window
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameProjected windows
    • UNSPSC code30171612
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15 21
    • OmniClass TitleWood Awning Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows