เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

    Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(14 รีวิว)

    CONTEMPORARY COLLECTION 

    NEXT GEN SLIDING PATIO DOOR

    Combining narrow panel profiles and a low-profile sill to achieve industry leading performance at sizes that rival the widest and tallest in the industry. Full perimeter locking system combines with innovative design delivers outstanding performance. 

    • Style
      • Slim-line modern appearance with more exposed glass to maximize views.
    • Configuration
      • Available in 2-panel, 2-panel with direct set, and 4-panel.  5’ wide by 10’ high maximum door panel sizes.
    • Industry Leading Performance
      • Full perimeter locking system combined with innovative design delivers outstanding performance
    • Operation
      • Unmatched sliding operation when compared to other standard sliding doors.
    • Materials
      • Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Sill Design
      • Low profile, high performance sill delivers outstanding performances with seamless floor transition.







    Relates to: Sliding Doors, Patio Doors, Interior Doors, Doors, Glass Panel Doors, Exterior Doors. 

    สเปคสินค้า
    • Click on the product page for the Next Gen Sliding Patio Door to access the Quick Specifications, Technical Specifications, Structural Data, and Thermal Tests.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NextGenPatioDoor
    • Product familyContemporary Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weather Shield Contemporary Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองTimber
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001521
    • ชื่อ ETIMDoor sliding contact
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา