เผยแพร่สินค้าของคุณ
VUE Casement-Awning

VUE Casement-Awning

The ultra-modern, all-aluminum VUE Collection is well matched to the custom home market. Designed to deliver the vision of architects and homebuilders, all products are made to seamlessly connect to one another to create large ribbons of glass in one-of-a-kind configurations. Offered in sizes and performance levels unmatched in the industry, the VUE Collection delivers structural and thermal performance that meets the most stringent codes – all while delivering exceptional quality in an environmentally sustainable substrate.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vue-casement
  • Product familyVUE Collection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weather Shield VUE Collection
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
  • IFC classificationWindow
  • รหัส ETIMEC003536
  • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 13
  • OmniClass TitleMetal Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา