เผยแพร่สินค้าของคุณ
VUE 90 Degree Corner Window

VUE 90 Degree Corner Window

Add drama to the corners of your home design by opening them up to more glass. Our 90° corner windows are designed to give you more view and less distraction.

Style: Slim-line appearance maximizes exposed glass and the admission of natural light.

Configuration: 144 standard sizes plus custom capabilities.

Low Maintenance: The aluminum-clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.

Materials: Polyamide thermal break minimizes transference of temperature through the frame.

Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.








Keywords: Corner Windows, Corner Window, Strong Window, Fixed Window, Contemporary Window, Kolbe Windows, Pella Windows, Lincoln Windows, Windows, Glass Window, Big Window

สเปคสินค้า
  • For specs about the product please visit the product page on the website.  Links in the Links Tab.  

    Or contact manufacturer to setup tech call with specific questions.  Happy to assist or send emails.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VUECornerWindow
  • Product familyVUE Collection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weather Shield VUE Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Corner Window
  • IFC classificationWindow
  • รหัส ETIMEC000701
  • ชื่อ ETIMWindow opener
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal-Clad Wood Windows
  • OmniClass Number23-17 13 11 11
  • OmniClass TitleWindow Sections
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows