เผยแพร่สินค้าของคุณ
Barniz poliuretano tráfico rodado - weberdry PUR coat trafic
Weber Saint-Gobain ES

Barniz poliuretano tráfico rodado - weberdry PUR coat trafic

100% single-component polyurethane varnish to protect highly road-resistant waterproofing membranes
สเปคสินค้า
  • 100% pure polyurethane specially designed for use as a protective and waterproofing varnish of the weberdry parking system, on outdoor pavements of heavy road traffic, such as parking areas, stadiums or hangars, providing high resistance to abrasion and with a high color stability against UV rays.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberdry-PUR-coat-trafic
  • Product familyWaterproofing and moisture treatment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Liquid membrane waterproofing
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems