เผยแพร่สินค้าของคุณ
Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua
Weber Saint-Gobain ES

Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

100% water-based single-component waterproofing membrane
สเปคสินค้า
  • 100% polyurethane liquid membrane based on steam permeable water, designed for waterproofing roofs, roofs, balconies, terraces, as well as wet areas such as bathrooms, kitchens, etc. suitable to be coated with ceramics or to be stepped on, if left uncovered. Resistant to root penetration.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberdry-PUR-seal-aqua
  • Product familyWaterproofing and moisture treatment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Liquid membrane waterproofing
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems