เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reparador de fisuras y desconchados C30-F7 - weberfloor 4045
Weber Saint-Gobain ES

Reparador de fisuras y desconchados C30-F7 - weberfloor 4045

Fast mortar repair of high thixotropy from 1 to 50mm
สเปคสินค้า
  • High thixotropy and resistance mortar, fast setting, specially designed for the repair of cracks, coke or shells 1 to 50 mm thick, on concrete pavements with high demands of strength and durability, such as areas subject to road traffic or industrial areas with heavy traffic.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberfloor-4045
  • Product familyScreed and decoration of floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pavements for industry and car parks
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationFloor
  • รหัส ETIMEC003181
  • ชื่อ ETIMFloor mortar
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors