เผยแพร่สินค้าของคุณ
Autonivelante polimérico industrial 5 a 20 mm - weberfloor for
Weber Saint-Gobain ES

Autonivelante polimérico industrial 5 a 20 mm - weberfloor for

Industrial self-leveling mortar with high planimetry in thicknesses of 5 to 20 mm
สเปคสินค้า
  • High performance self-leveling polymeric technical recreting in thin layer with thicknesses of 5 to 20 mm for the renovation and leveling of industrial pavements and car parks that require a demanding planimetry and high resistance to moderate or intense traffic. Thanks to its self-leveling power it allows to obtain surfaces with a high planimetry and very fine finish ideal for its finish with resin coatings and with a high productivity when being able to be pumped. It allows a quick commissioning both to coat and to open to traffic being forged and quick drying, as well as a high resistance to retraction cracking against a conventional self-leveling being of compensated retraction.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberfloor-for
  • Product familyScreed and decoration of floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pavements for industry and car parks
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationFloor
  • รหัส ETIMEC003181
  • ชื่อ ETIMFloor mortar
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors