เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level
Weber Saint-Gobain ES

Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level

100% solid colored self-leveling epoxy resin
สเปคสินค้า
  • Solvent-free 100% solvent-free bi-component epoxy resin coloured epoxy resin for self-leveling pavements in thicknesses of 2 to 3mm where high planimetry, smooth finish and high wear resistance are required on industrial pavements or car parks
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberfloor-PX-level
  • Product familyScreed and decoration of floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coatings
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems