เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hidrogufación de superficies - weberneto S400
Weber Saint-Gobain ES

Hidrogufación de superficies - weberneto S400

High performance hydrofugation nanotechnology for surfaces
สเปคสินค้า
  • Weberneto S400 is a liquid water-based formula that provides waterproofing and effective protection to a wide range of construction surfaces. It penetrates deep into the capillaries offering a maximum effectiveness hydrofugation prolonging the life of the treated material. It does not create protective layer,so it is not affected by abrasion or surface mechanical wear. Prevents the growth of micro organisms. Effective in the anti-carbonation treatment of concretes and mortars
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberneto-S400
  • Product familyRevestimiento y rehabilitación de fachadas
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade preservation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationWall