เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
    Weber Saint-Gobain ES

    Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Mortero en base siloxano coloreado listo al uso
    สเปคสินค้า
    • Thin layer siloxane coating ready to use. Advance technology provides an unbeatable degree of waterproofness and color stability. It has a maximum grain size of 1.2 mm. Manually or machine-designed fratized finish, it is suitable for outdoors and interiors and for walls and ceilings. They are part of the exclusive webertherm isolation and weberenova renewal systems.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.webertene-advance
    • Product familyETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Organic Coatings
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolymer
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationWall