เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mortero de adhesión y regularización - webertherm base plus
Weber Saint-Gobain ES

Mortero de adhesión y regularización - webertherm base plus

Very high performance surface and adhesive regularizer for thermo-insulating plates.
สเปคสินค้า
  • Mortar for the adhesion and regularization of insulating plates in webertherm systems. A pioneering product in its segment that uses recycled materials and next-generation raw materials that prevent the use of absorption regularizing primer (webertene primer first), raise capacity to the impact of SAAs and improve smoothing when used as an insulating panel coating.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.webertherm-base-plus
  • Product familyETICS - External Thermal Insulation Composite System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ETICS Mortars
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMortars and grouts