เผยแพร่สินค้าของคุณ
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 48"
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 48"
    wedi Corporation

    wedi® Fundo Shower Bases 60" x 48"

    The original wedi Fundo® shower base. These robust, pre-sloped, waterproof shower floor bases come with a wedi® Fundo Click and Seal® Drain unit. You can select one of our square wedi Premium drain cover options to fit the preferred design.

    สเปคสินค้า
    • KEY FEATURES

      • Pre-sloped, all-in-one shower base
      • 100% internally waterproof and moldproof
      • Can be cut or extended in size
      • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
      • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
      • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wedi-fundo-shower-bases-60-48
    • Product familyWedi US
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Products
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-14
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers