เผยแพร่สินค้าของคุณ
Evergreen® Pro Gas Boiler
Evergreen® Pro Gas Boiler
    Weil-McLain

    Evergreen® Pro Gas Boiler

    The Evergreen® Pro boiler extends comfort levels to every area of your property for the long run. The Evergreen® Pro is perfect for residential applications or light commercial and single or multi-unit installations with ZoneStacking up to 24 programmable zones. It’s everything you want in heating: quiet operation, aesthetically pleasing design, floor standing or wall mount options, environmental sustainability, heating comfort while optimizing energy savings.

    Features:

    • Flexible Sizing: Available in 5 sizes (110, 155, 220, 299, 399 MBH); compact design allows floor standing or optional wall mounting for 220–399 MBH models.
    • Durable Design: Stainless steel fire tube heat exchanger with non-metallic base; sleek modern design adds aesthetic value.
    • User-Friendly Control: Quick setup with 10 heating system presets and setup wizard for single or multiple boiler installations; Modbus® connectivity to BMS.
    • High Efficiency: 95% AFUE (110–299 MBH); 96.5% combustion efficiency (399 MBH); SmartSequencing maximizes energy across multiple boilers.
    • Versatile Heating: Provides consistent comfort throughout the home; ZoneStacking supports up to 24 programmable zones in multi-boiler systems.
    • Extended Warranty: 5-year extended warranty on service parts with registration within 90 days of installation (residential only).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.evergreen-pro-gas-boiler
    • Product familyBoilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial boilers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEG015210
    • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Boilers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง