เผยแพร่สินค้าของคุณ
SVF Stainless Vertical Firetube (725–850 MBH)
SVF Stainless Vertical Firetube (725–850 MBH)
    Weil-McLain

    SVF Stainless Vertical Firetube (725–850 MBH)

    The SVF boiler streamlines set-up and installation, saving time, labor and money. Guarding against wear and tear with its corrosion resistant and durable materials, Weil-McLain’s new Stainless Vertical Firetube boiler delivers energy efficiency and reliability. A leading-edge addition to our commercial boiler portfolio, it meets all standard bid specs for new construction.

    Features: 

    • Solutions That Matter™: 500 & 600 MBH stainless steel fire tube boilers designed for light commercial and large heating applications.
    • Easier: Contractor-friendly design with integrated roller casters, shipping ramp, and 3-in-1 vent adapters for quick installation.
    • Better: Market-leading efficiency and wide turn-down ranges for lower energy use and operating costs.
    • Smarter: Unity™ 2.0 color touchscreen Nuro controls for enhanced diagnostics and troubleshooting.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.svf-stainless-vertical-firetube-725-850-mbh
    • Product familyBoilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial boilers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCast-Iron Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Boilers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง