เผยแพร่สินค้าของคุณ
French balcony railing, Round Bar 800
French balcony railing, Round Bar 800
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 800

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    A French balcony railing with hot-dip galvanised round bars. The railing is childproof and supplied complete for easy installation. The railing can be powder coated in any colour to match your needs and preferences.

    สเปคสินค้า
    • Length: 800-1400 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in facade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.balconet_round-bar_800-1400
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์French Balcony Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง