เผยแพร่สินค้าของคุณ
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
    Weland AB

    Entrance grating N6, L-frame, Embedded

    A smaller type of entrance grating, including an L-profile kerb angle frame. Choose from a number of different stocked formats.

    สเปคสินค้า
    • Entrance grating type N6,
      Mesh width: c/c 17x75 mm
      Height: 20 mm
      With edge bar made from L-profile angle bar frame 35x20x3 mm
      Incl. L-profile kerb angle frame 40x25x3 mm
      All material is hot-dip galvanised

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.entrance_grating_n6_frame_l40x25x3
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entrence Grating
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า
    • IFC classificationFurnishing Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrance Floor Grids

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit