เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sectional Railing Round Bar Top Mounted
Sectional Railing Round Bar Top Mounted
Sectional Railing Round Bar Top Mounted
Sectional Railing Round Bar Top Mounted
Sectional Railing Round Bar Top Mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Round Bar Top Mounted

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(10 รีวิว)

    Top mounted sectional railing with round bars in hot-dip galvanised steel and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    สเปคสินค้า
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 25x8 mm flat steel with round bars Ø11 mm, c/c 110 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sectional_railing_cc110_top_mounted
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sectional Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (73)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)