เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Glass Top mounted

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(32 รีวิว)

    Top mounted sectional railing with glass infill and clamp attachment in white painted aluminium. The railing is made from hot-dip galvanised steel with a steel tube handrail. The railing is childproof and can be installed without welding. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position. The hot-dip galvanised railing is dimensioned for 1.0 kN/m. The railing can be placed both indoors and outdoors. The railing is installed without the need for welding.

    สเปคสินค้า
    • Baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 8 mm laminated glass
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: 40x50 mm in aluminium and surface treated in RAL 9006
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sectional_railing_glass_top_mounted
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sectional Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง