Top mounted sectional railing with sheet metal or perforated sheet metal infill, and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The standard sheet metal used is 1.5 mm alu-zinc sheet metal with bent sides. The sheet metal is attached to the balusters using through bolts. The sheet metal must be painted for external use. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
ฟินแลนด์ |
เยอรมนี |
สวีเดน |
ไอซ์แลนด์ |