เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
    Weland Aluminium AB

    Balcony Railing Picket Side Mounted

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(13 รีวิว)

    This is an affordable balcony railing that gives an airy interior. With its light weight and simple construction, the installation goes smoothly. 

    The design can be varied with visible or covered edge and can be made in desired lengths. We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    The pickets are 20x20 mm and is placed with a maximum ctc distance of 120 mm.

    The corners can be either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    สเปคสินค้า
    • Image 1: Low panel, covered edge

      Image 2: High panel, covered edge

      Image 3: Low panel, visible edge

      Image 4: High panel, visible edge

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profile

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WAL_balcony_railing_bars_side
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (73)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)