เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
    Weland Aluminium AB

    Balcony Railing Glass Side Mounted

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(19 รีวิว)

    Balcony railing with safety glass.

    You can choose between having the glass mounted on the inside or on the outside of the railing. The design can be varied with visible or covered balcony edge and can be made in desired lengths.

    The glass railing can be decorated with a variety of options. The surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    Glass variants can be delivered within the framework of what our glass suppliers can offer. Some examples are clear glass, opal colored and screen printed.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Our glass railings are available in several designs and always consist of laminated safety glass.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!


    สเปคสินค้า
    • Image 1: Low panel, covered edge

      Image 2: High panel, covered edge

      Image 3: Low panel, visible edge

      Image 4: High panel, visible edge

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profile

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WAL_balcony_railing_glass_side
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (73)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)