เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sectional Railing Top Mounted Aluminium
Sectional Railing Top Mounted Aluminium
Sectional Railing Top Mounted Aluminium
    Weland Aluminium AB

    Sectional Railing Top Mounted Aluminium

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)

    This top mounted Weland Aluminium sectional railing is made of a Ø 50 mm anodised aluminium pipe, which makes it easy to install and maintenance free.

    The dimensions we offer are 500, 750, 1000 and 2000 mm which give all possible length combinations in 250 mm steps.

    This sectional railing is suitable both as a small boundry rail and as a guardrail at larger plants.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    สเปคสินค้า
    • Length (mm)             Height (mm)    

       500                               1200
       750                               1200
       1000                             1200
       2000                             1200

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WAL_sectional_railing_top_mounted_aluminium
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (73)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)